フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
27_ねじ/座金/ナット
ANE, ANES - 全ねじ
Misumi
メトリック
27_ねじ/座金/ナット
ANE, ANES - 全ねじ
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ANE8-100
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
材質
MAT
表面処理
ST
M
M
L
L [mm]
MxP
MP
1
2
3
4
5
ANE6-100
SS400
四三酸化鉄皮膜
6
100
6x1.0
ANE8-100
SS400
四三酸化鉄皮膜
8
100
8x1.25
ANE10-100
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
100
10x1.5
ANE12-100
SS400
四三酸化鉄皮膜
12
100
12x1.75
ANE16-100
SS400
四三酸化鉄皮膜
16
100
16x2.0
圧縮表現を表示 (5 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- ANE, ANES
ショートテキスト
全ねじ
最終更新日
29.11.2024 04:24:07
単位
キーワード
メトリック
全ねじ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
ANE8-100